Soffianti per vuoto SB

  • La soffiante a vuoto serve per la movimentazione di imballaggi in cartone, schiume, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali porosi
  • Compensazione delle perdite grazie all’enorme capacità di aspirazione

I nostri punti di forza...

  • Soffiante con elevata capacità aspirante
  • Alloggiamento e girante in alluminio pressofuso di precisione
  • Ampia gamma di potenza

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura di pezzi con superfici porose
  • Funzionamento senza vibrazioni ed elevata capacità di aspirazione
  • Ottimizzazione in base alle esigenze dei clienti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto SB

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
assets/Artikelbild/10.04.01.00081_01.jpg
Efficiente
SB 750 300 7.5 IE3-TYP1
10.04.01.00081
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
750 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
900 m³/h
Vuoto (50Hz): 300 mbar
Vuoto (60Hz): 280 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 7.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 9 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D400V ±10
Tensione (60 Hz): D460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 112 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00075_01.jpg
Efficiente
SB 390 315 4 IE3-TYP1
10.04.01.00075
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
390 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
470 m³/h
Vuoto (50Hz): 315 mbar
Vuoto (60Hz): 290 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00076_01.jpg
Efficiente
SB 390 315 4 IE3-TYP3
10.04.01.00076
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
390 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
470 m³/h
Vuoto (50Hz): 315 mbar
Vuoto (60Hz): 290 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00077_01.jpg
Efficiente
SB 470 290 4.8 IE3-TYP2
10.04.01.00077
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
470 m³/h
Vuoto (60Hz): 290 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): D230/Y460V
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 53 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00078_01.jpg
Efficiente
SB 510 200 4 IE3-TYP1
10.04.01.00078
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
510 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
610 m³/h
Vuoto (50Hz): 200 mbar
Vuoto (60Hz): 175 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00079_01.jpg
Efficiente
SB 510 200 4 IE3-TYP3
10.04.01.00079
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
510 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
610 m³/h
Vuoto (50Hz): 200 mbar
Vuoto (60Hz): 175 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00080_01.jpg
Efficiente
SB 610 175 4.8 IE3-TYP2
10.04.01.00080
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
610 m³/h
Vuoto (60Hz): 175 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 61.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00096_01.jpg
Efficiente
SB 370 390 5.5 IE3-TYP1
10.04.01.00096
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
370 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
440 m³/h
Vuoto (50Hz): 390 mbar
Vuoto (60Hz): 360 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 5.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 6.6 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D400V/Y690V ±10%
Tensione (60 Hz): D460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00097_01.jpg
Efficiente
SB 370 390 5.5 IE3-TYP3
10.04.01.00097
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
370 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
440 m³/h
Vuoto (50Hz): 390 mbar
Vuoto (60Hz): 360 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 5.5 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 6.6 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00098_01.jpg
Efficiente
SB 440 360 6.6 IE3-TYP2
10.04.01.00098
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
440 m³/h
Vuoto (60Hz): 360 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 6.6 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
Peso: 89 kg

  1. 1
  2. 2
  3. 3