Soffianti per vuoto SB con sist.inversione elettropneu.

  • Soffiante per vuoto per la movimentazione di imballaggi in cartone, espansi, materiali di isolamento, materiali riciclati e altri materiali molto porosi
  • Compensazione delle perdite grazie a una grande potenza di aspirazione
  • Controllo della soffiante (aspirazione, scarico, posizione neutra) mediante l'inversione elettropneumatica
  • Impiego in sistemi di presa con elevato fabbisogno di flusso volumetrico di vuoto

I nostri punti di forza...

  • Soffiante per vuoto come compressore a canale laterale comandato direttamente
  • Alloggiamento e girante in alluminio pressocolato precisissimo
  • Valvola di inversione elettropneumatica incorporata

I vostri vantaggi...

  • Impiego affidabile nella manipolazione di materiali porosi
  • Corsa senza vibrazione e elevata capacità di aspirazione, senza olio e silenzioso
  • Controllo di aspirazione, scarico, circolazione senza pressione e posizione neutra
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Soffianti per vuoto SB con sist.inversione elettropneu.

 

  1. 1
  2. 2
assets/Artikelbild/10.04.01.00142_03.jpg
Efficiente
SB 110 350 1.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00142
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
110 m³/h
Vuoto (60Hz): 350 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 1.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 64 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00140_01.jpg
Efficiente
SB 195 440 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00140
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
195 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
235 m³/h
Vuoto (50Hz): 440 mbar
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00139_01.jpg
Efficiente
SB 195 440 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00139
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
195 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
235 m³/h
Vuoto (50Hz): 440 mbar
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
con: Inversione elettropneum.
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00119_01.jpg
Efficiente
SB 235 400 3.6 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00119
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
235 m³/h
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 89 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00122_01.jpg
Efficiente
SB 260 410 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00122
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
260 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
305 m³/h
Vuoto (50Hz): 410 mbar
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00146_02.jpg
Efficiente
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00146
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
260 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
305 m³/h
Vuoto (50Hz): 410 mbar
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
con: Inversione elettropneum.
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00130_01.jpg
Efficiente
SB 260 445 4 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00130
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
260 m³/h
Vuoto (50Hz): 445 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 4 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 98.5 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00147_02.jpg
Efficiente
SB 305 400 4.8 IE3-TYP2 ER
10.04.01.00147
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz):
305 m³/h
Vuoto (60Hz): 400 mbar
Potenza nomin. (60 Hz): 4.8 kW
Costruzione: IE3:US/CAN
Tensione (60 Hz): YY230/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 98 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00148_02.jpg
Efficiente
SB 325 265 3 IE3-TYP1 ER
10.04.01.00148
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
325 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
390 m³/h
Vuoto (50Hz): 265 mbar
Vuoto (60Hz): 245 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Costruzione: IE3:EU/CN/IND
Tensione (50 Hz): D230V/Y400V ±10%
Tensione (60 Hz): D265V/Y460V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3/UL/CSA
con: Inversione elettropneum.
Peso: 78 kg
assets/Artikelbild/10.04.01.00149_02.jpg
Efficiente
SB 325 265 3 IE3-TYP3 ER
10.04.01.00149
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (50 Hz):
325 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz):
390 m³/h
Vuoto (50Hz): 265 mbar
Vuoto (60Hz): 245 mbar
Potenza nomin. (50 Hz): 3 kW
Potenza nomin. (60 Hz): 3.6 kW
Costruzione: IE3:JPN/KOR/BRA
Tensione (50 Hz): D200V/Y350V ±10 %
Tensione (60 Hz):
D220V/Y380-400V ±10%
Colore: RAL 7035 grigio luce
Permesso: IE3
con: Inversione elettropneum.
Peso: 78 kg

  1. 1
  2. 2