SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Numero articolo: 10.04.01.00146

Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata

Efficiente
Capacità di aspirazione (50 Hz)260 m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz)305 m³/h
Vuoto (50Hz)410 mbar
Vuoto (60Hz)400 mbar
Potenza nomin. 50 Hz4 kW
Potenza nomin. 60 Hz4,8 kW
Versione designIE3:JPN/KOR/BRA
tensione a 50HzD200V/Y350V ±10 %
tensione a 60HzD220V/Y380-400V ±10%
conInversione elettronico pneumatico
Peso98 kg
SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER
Attributo Valore
B 496 mm
B1 497 mm
d 13 mm
G1 G2"-AG
H 573 mm
H2 134 mm
L 795 mm
X1 435 mm
Y1 446 mm
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 260 m³/h
Max.vuoto 410 mbar
Potenza nomin. 50 Hz 4 kW
Tipo di protezione IP IP 55
Peso 98 kg
tensione a 50Hz D200V/Y350V ±10 %
tensione a 60Hz
Famigilia de prodotti SB-ER


La documentazione è disponibile anche in inglese.

Documenti

Lingua

Note sull’ordine: SB 260 410 4 IE3-TYP3 ER

Il soffiante a vuoto SB con sistema inversione elettropneumatica viene fornito come prodotto finito per connessione.