Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Soffianti per vuoto per potenza aspirazione elevata
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 435 m³/h |
Vuoto (60Hz) | 340 mbar |
Potenza nomin. 60 Hz | 6,6 kW |
tensione a 60Hz | D265V/Y460V ±10% |
Versione design | IE3:US/CAN |
Permesso | UL/CSA |
Permesso | UL/CSA |
Peso | 89 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 535 mm |
B1 | 535 mm |
D2 | 76 mm |
G1 | G4"-IG |
G5 | M8-IG |
H | 596 mm |
L | 577 mm |
X1 | 350 mm |
Y1 | 400 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di aspirazione (60 Hz) | 435 m³/h |
Vuoto (60Hz) | 340 mbar |
Tipo di protezione IP | IP 55 |
Potenza nomin. 60 Hz | 6,60 kW |
tensione a 60Hz | |
Livello di pressione sonora a 60 Hz | 74 dB(A) |
Peso | 89 kg |
Versione design | IE3-TYP2 |
Permesso | UL/CSA |
Versione design | IE3:US/CAN |
Famigilia de prodotti | SB |
Note sull’ordine: SB 435 340 6.6 IE3-TYP2
Il soffiatore per vuoto SB viene fornito come prodotto pronto per l’allacciamento.
Accessori disponibli: box silenziatore, filtro della polvere