Smart Device Interface SDI

  • Master IO-Link USB per la parametrizzazione e l'analisi dei dispositivi Schmalz della serie i senza collegamento al comando
  • Progettazione, manutenzione, analisi errori e messa in funzione dei componenti con interfaccia IO-Link
  • Utilizzo degli ampi vantaggi per il controllo dell'energia e dei processi

I nostri punti di forza...

  • Parametrizzazione, analisi e comando dei componenti Schmalz senza collegamento al comando
  • Lettura delle informazioni del dispositivo indipendente dal produttore
  • Visualizzazione di tutte le informazioni e le funzioni dei componenti intelligenti Schmalz

I vostri vantaggi...

  • Messa in funzione linee di produzione senza collegamento di rete o al comando
  • Impiego per l'identificazione durante l'approvvigionamento dei ricambi
  • Utilizzo degli ampi vantaggi dei componenti con interfaccia IO-Link
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Smart Device Interface SDI

 

assets/Artikelbild/21.10.02.00017_01.jpg
Nuovo
SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC
21.10.02.00017
IO-Link-Interface
Comunicazione: IO-Link
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 5 pol
Tensione primaria:
24V - corrente continua
Tensione secondaria:
24V - corrente conti