Vacuostati e pressostati VSi

  • Vacuostato e pressostato elettronico con interfaccia IO-Link per la misurazione e il controllo di depressione e sovrapressione in sistemi di automazione e di movimentazione
  • Immissione ed emissione di parametri tramite il comando
  • Posizionamento dell'unità sensori indipendentemente dal display di comando e di visualizzazione nell'impianto
  • Unità sensori compatta per il montaggio direttamente sulla ventosa, in particolare nei sistemi per il vuoto decentralizzati
  • Impostazione e programmazione del vacuostato e del pressostato anche in punti difficilmente accessibili nel processo
  • Lettura di dati degli apparecchi come ad es. tipo o istruzioni per l'uso anche nella variante senza display tramite lo smartphone
Vacuostati e pressostati con comando innovativo tramite app

Vacuostati e pressostati con comando innovativo tramite app

Gli interruttori elettronici sono modulari e possono essere integrati in qualsiasi infrastruttura in modo estremamente flessibile. Con la app “Schmalz ControlRoom” è possibile leggere e parametrizzare rapidamente i dati e i valori.

I nostri punti di forza...

  • Vacuostato e pressostato elettronico come variante con o senza display
  • Lettura e parametrizzazione tramite smartphone grazie alla tecnologia NFC
  • Comunicazione in tutti i sistemi di bus di campo tramite interfaccia IO-Link

I vostri vantaggi...

  • Misurazione e output precisi di segnali digitali
  • Accesso semplice alle informazioni di assistenza e manutenzione; visualizzazione mobile di messaggi di errore dettagliati
  • Immissione ed emissione di tutti i dati di processo rilevanti tramite il comando
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuostati e pressostati VSi

 

  1. 1
  2. 2
VSi VP8 M8-4
10.06.02.00569
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi V M8-4
10.06.02.00567
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi P10 M8-4
10.06.02.00568
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: 0...10 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi V M12-4
10.06.02.00570
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 4 pol
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi P10 M12-4
10.06.02.00571
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: 0...10 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 4 pol
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi VP8 M12-4
10.06.02.00572
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 4 pol
Indicazione: LED
Protezione: IP 65
VSi V D M8-4
10.06.02.00577
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: 2xLED
Protezione: IP 65
VSi P10 D M8-4
10.06.02.00578
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: 0...10 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: 2xLED
Protezione: IP 65
VSi VP8 D M8-4
10.06.02.00579
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...8 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico:
Connectore M8, 4 poli
Indicazione: 2xLED
Protezione: IP 65
VSi V D M12-4
10.06.02.00580
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Modello: con display
Allacciamento elettrico:
Connectore M12, 4 pol
Indicazione: 2xLED
Protezione: IP 65

  1. 1
  2. 2