Vacuostati VS-V-SD

  • Vacuostato elettronico per misurazione di valori per il vuoto direttamente sulla ventosa
  • Valutazione decentralizzata dei segnali
  • Elaborazione die segnali di uscita ad es. mediante PLC
  • Ideale per l'emissione di segnali di presenza pezzi
  • Impiego in settori della movimentazione automatizzata

I nostri punti di forza...

  • Dimensioni minime, peso ridotto
  • Elevata precisione di misurazione
  • Varianti di allacciamenti con filettatura M3, M5 e tubo ad innesto diametro 4 o 6 mm

I vostri vantaggi...

  • Possibilità d'immissione ottimale nei sistemi di vuoto, anche per accelerazioni elevate
  • Sensori adatti per i diversi settori di impiego
  • Segnali di uscita precisi
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuostati VS-V-SD

 

VS-V-SD 60 M5-AG
10.06.02.00257
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: M5-AG
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SD 60 M3-AG
10.06.02.00258
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: M3-AG
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SD 60 STR4
10.06.02.00259
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: Tubo Ø4
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m
VS-V-SD 60 STR6
10.06.02.00260
Sensore vuoto in miniatura con segnale di uscita digitale
Punto commutazione: - 600 mbar
Attacco: Tubo Ø6
Campo di misura: -1,0 ... 0,0 bar
Lunghezza cavo: 3 m