Vacuostati VSi-HD

  • Vacuostato VSi-HD elettronico con interfaccia IO-Link per la misurazione e il controllo di depressione in sistemi di automazione e di movimentazione
  • Esecuzione heavy-duty per l’impiego in condizioni particolarmente difficili (ad esempio a causa delle accelerazioni, dello sporco o delle scosse).
  • Montaggio direttamente sulla ventosa, in particolare nei sistemi per il vuoto decentralizzati
  • Immissione ed emissione di parametri di processo tramite il comando

I nostri punti di forza...

  • Vacuostato elettronico con segnali di commutazione digitali
  • Esecuzione robusta e compatta
  • Comunicazione in tutti i sistemi di bus di campo tramite interfaccia IO-Link
  • Monitoraggio perdite integrato tramite uscita visiva o digitale

I vostri vantaggi...

  • Misurazione e analisi accurata dei dati di processo
  • Impiego anche in condizioni ambientali difficili
  • Immissione ed emissione di parametri di processo principali tramite il comando
  • Manutenzione preventiva tramite il sistema a vuoto impiegato
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuostati VSi-HD

VSi HD V M12-4
10.06.02.00677
Vacuostato/pressostato con due segnali di ingresso digitali e IO-Link funzione
Camp.di misurazione: -1...0 bar
Forma: Heavy Duty
Allacciamento elettrico:
Connettore M12, 4 pol
Indicazione: LED
Protezione: IP 65 (con connettore)