Vacuostati VS-V-PM/EM-ST

  • Vacuostato meccanico per il controllo dei processi
  • Ottimizzazione dei tempi di ciclo o dei circuiti di regolazione
  • Impiego in tutti i settori in cui si richiede un segnale elettrico o pneumatico, in funzione dei valori di vuoto dati
  • Impiegabile come elemento di misurazione e commutazione

I nostri punti di forza...

  • Robusto corpo in plastica
  • Versione elettromeccanica
  • Versione pneumatica
  • Punto d'intervento regolabile

I vostri vantaggi...

  • Struttura stabile, metodo di lavoro preciso
  • Azionamento della corrente continua e alternata in una sola versione
  • Nessun attacco elettrico necessario, metodo di lavoro pneumatico
  • Adattamento individuale ai parametri di processo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Vacuostati VS-V-PM/EM-ST

 

VS-V-PM-NC
10.06.02.00455
Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.
Modello: Chiuso senza corrente
Campo di misura: -1,0 ... 0,0
Isteresi: Fisso: ca. 40 mbar
VS-V-PM-NO
10.06.02.00456
Vacuostato, pneumomeccanico, con segnale di uscita pneum.
Modello: Aperto senza corrente
Campo di misura: -1,0 ... 0,0
Isteresi: Fisso: ca. 10 mbar
VS-V-EM-ST
10.06.02.00457
Vacuostato/pressostato, elettromeccanico, con segnale di uscita digitale
Campo di misura: -1,00 ... 0,00 bar
Modello: elettromeccanico
Allacciamento elettrico:
Collegam alimentabile