Sistemi di presa ad area e sistemi di presa

I sistemi di presa ad area e i sistema modulari di presa sono dispositivi che possono essere montati direttamente sui robot. I sistemi di presa ad area possono essere impiegati ovunque e utilizzati con un’ampia gamma di robot. I sistemi di presa a vuoto sono modulari e possono essere configurati in modo semplice e veloce. Sono particolarmente indicati per l’industria di processo e dei degli imballaggi.
 
Sistemi di presa leggeri SLG
Nuovo

Sistemi di presa leggeri SLG

  • Carico massimo 10 kg
  • Dimensioni max. 350 x 350 x 350 mm
  • Generazione di vuoto esterno o integrato

Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato o esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Spugni di tenuta per i sistemi di presa ad area

Spugne di tenuta di ricambio di Schmalz per i sistemi di presa di altri fabbricanti.

Sistemi di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 46 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FMHD

  • Attacco per generazione di vuoto esterno
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta
Sistemi di presa a vuoto su superfici SBX-C
Articoli di fine serie

Sistemi di presa a vuoto su superfici SBX-C

  • Pinza di presa forte e robusta per l’industria del legno
  • Dimensioni: 1.040 x 200 fino a 1.250 x 400 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta

Sistemi di presa VEE

  • Sistema modulare per la costruzione facile di effettori finali per vuoto
  • Pinze di presa configurabili online
  • Movimentazione di pezzi nei processi di imballaggio