Sistemi di presa ad area FXP

  • Ventosa universale con la generazione di vuoto integrata, per la movimentazione di pezzi a prescindere da grandezza, geometria, materiale e superficie
  • Movimentazione di pezzi di materiale differente quali legno (rivestito o segato ruvido), imballaggi (scatole di cartone, sacchetti o lattine), lamiera, vetro, plastica, CFK ecc.
  • Movimentazione di pezzi porosi, pezzi con rientranze o con posizione di presa non definita
  • Movimentazione di pezzi delicati come i pannelli in vetro dei display senza lasciare alcuna traccia
  • Per via del peso minimo, ideale per l'uso sul robot

Elementi di tenuta flessibili e rapidi da sostituire

La schiuma di tenuta e la ventosa si adattato perfettamente alla pinza per la presa del pezzo. Una tecnologica delle valvole adeguata garantisce l’efficienza del processo. Il nostro aiuto alla scelta vi assiste nella scelta dell’elemento di tenuta più adatto e della tecnologica delle valvole.

I nostri punti di forza...

  • Generatore di vuoto integrato (eiettore multi-stadio)
  • Booster del vuoto integrato nel profilo di base
  • Elemento di tenuta selezionabile tra ventosa e spugna di tenuta
  • Tipologia e dimensioni della valvola selezionabili

I vostri vantaggi...

  • Generazione del vuoto veloce per cicli brevi; tracce di contorno minime
  • Espulsione rapida per cicli brevi
  • Adattamento ottimale della ventosa all’applicazione
  • Valvole di esclusione (SVK): pezzi porosi; resistenze idrodinamiche (SW): superfici piatte, operazioni di oscillazione >45°
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area FXP

 
 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FXP-SW70 442 3R18 O20
10.01.38.00685
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo d'aria: 250 l/min
FXP-SW70 442 3R18 O10O10 F
10.01.38.00690
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 442 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.1 kg
Consumo d'aria: 250 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O20
10.01.38.00686
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo d'aria: 375 l/min
FXP-SW70 640 3R18 O10O10 F
10.01.38.00691
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 640 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 2.9 kg
Consumo d'aria: 375 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O20
10.01.38.00687
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo d'aria: 500 l/min
FXP-SW70 838 3R18 O10O10 F
10.01.38.00692
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 838 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 100
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 3.7 kg
Consumo d'aria: 500 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O20
10.01.38.03068
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1036 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 75+50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1036 3R18 O10O10 F
10.01.38.03069
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1036 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 75+50
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O20
10.01.38.00688
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 20 mm
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 100+75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min
FXP-SW70 1234 3R18 O10O10 F
10.01.38.00693
Sistema di presa ad area a vuoto con produttore di vuoto integrato e resistenze di flusso
Lunghezza L: 1234 mm
Larghezza B: 130 mm
Disposizione: 3 file, 18mm
Tipo di Materiale:
Gomma O, Altezza 2x10 mm
con: Filtro
con: Eiettore in linea SEMP
Formato: 100+75
Diametro ugello: 0.7 mm
Peso: 5.2 kg
Consumo d'aria: 875 l/min

  1. 1
  2. 2
  3. 3