Sistemi di presa ad area SBX-C senza eiettore

  • Sistema di presa robusto attacco per il generatore di vuoto elettrico per movimentazione di tavole piallate o incollate, di pallet, di elementi di casse
  • Movimentazione di materiale naturale con presenza di buchi dovuti a nodi, di crepe e con superfici estremamente arcuate e ruvide
  • Ideale per condizioni di impiego disagevoli in segherie, o nell’industria del mobile
  • Utilizzandolo in coppia è ideale per il disimpilaggio e la manipolazione di strati
  • Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte, ideale per il funzionamento con robot industriali e portali
PGE-05445

La linea di prodotti Sistemi di presa ad area SBX-C senza eiettore è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 30/giu/2021

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata.
Linea alternativa (vedi immagine): Sistemi di presa a vuoto su superfici FMHD

I nostri punti di forza...

  • Attacco per il generatore di vuoto elettrico (soffiante o pompa)
  • Disattivazione automatica delle celle di aspirazione non utilizzate
  • Spugna di tenuta resistente all’usura con pellicola adesiva
  • Unità valvola compatta

I vostri vantaggi...

  • Portate e sottopressione elevate fino a -0,8 bar; bassi costi di esercizie
  • La pressione del sistema viene mantenuta anche in caso di occupazione parziale
  • Ciclo di vita elevato e fabbisogno di manutenzione minimo grazie alla sostituzione semplice della spugna di tenuta
  • Manutenzione semplice perché smontabile
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Sistemi di presa ad area SBX-C senza eiettore

 

Non è disponibile alcun articolo corrispondente alla selezione.