Sistemi di presa ad area FXCB/FMCB

Il sistema di presa per grandi superfici FXCB/FMCB è ideale per la movimentazione stazionaria con robot collaborativi. È adatto alla movimentazione di pezzi di qualsiasi dimensione e geometria. Il sistema di presa per grandi superfici è dotato di una generazione di vuoto pneumatico integrato. Grazie al peso proprio particolarmente basso e alla forma arrotondata, questa pinza è particolarmente adatta per il funzionamento MRK. Soddisfa i requisiti della norma ISO TS 15066 attraverso il design innovativo del prodotto, l'ampliamento della superficie di contatto e la riduzione delle forze di impatto.
 

Sistemi di presa ad area FXCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto integrato
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa

Sistemi di presa ad area FMCB

  • Pinza di presa ad area con generatore del vuoto esterno
  • Indicata per il funzionamento con i robot collaborativi
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
Set-Robot FXCB
Nuovo

Set-Robot FXCB

  • Presa ad area con generatore di vuoto integrato e cavo di connessione
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta o ventosa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot