Sistema di presa leggero SLG

Clicca, premi, fatto.

Il sistema di presa leggero SLG è particolarmente indicato per la movimentazione automatizzata dei pezzi più disparati con i robot leggeri e Cobot. Grazie al processo produttivo additivo del SLG, il sistema è in grado di offrire un livello elevato di flessibilità e quindi si adatta perfettamente a un’ampia gamma di applicazioni specifiche.

Applicazione

  • Pinza di presa con configurazione personalizzata per la movimentazione di scatole di cartone, buste e pezzi con forma libera
  • Sistema di presa leggero, realizzato in modo additivo, per la movimentazione automatizzata con robot leggeri e Cobot
  • Impiego nei settori imballaggio e logistica, componentistica elettronica, EOLP (End-of-line-palletizing - Pallettizzazione alla fine della linea) e applicazioni Pick & Place

Ora configurare

Siete interessati ai sistemi di presa leggeri SLG di Schmalz e avete delle domande in materia? I nostro consulenti di prodotto saranno a vostra completa disposizione.

Contattaci subito


I nostri punti di forza...

  • Configuratore per la progettazione automatizzata
  • Pinza di presa realizzata con il metodo additivo
  • Passaggio dell’aria integrato
  • Piastre flangiate preconfigurate per tutti i tipi di robot

I vostri vantaggi...

  • Configurazione veloce e intuitiva della pinza di presa in base al vostro pezzo
  • Peso ridotto e tempo ciclo elevato
  • Riduzione al minimo di spigoli di interferenza
  • Plug & Work

Configurazione

In 6 fasi per la vostra pinza di presa

Grazie al nostro configuratore, potete impostare in modo personalizzato la vostra pinza di presa in soli 6 fasi. Dalla selezione del pezzo, all’applicazione fino alla generazione di vuoto e al collegamento flangia, vi forniamo il nostro supporto per permettervi una configurazione personalizzata. La pinza di presa può essere integrata nel sistema in modo rapido ed efficiente grazie alle 3 variazioni standard disponibili:

Generazione di vuoto esterna e pneumatica

Generazione di vuoto esterna e pneumatica

  • Capacità di aspirazione: individuale
  • Pezzo: individuale
  • Temperatura d’intervento: individuale
  • Tipo di generazione di vuoto: pneumatico
  • Dimensione connessione individuale, push-in
Generazione di vuoto esterna ed elettrica

Generazione di vuoto esterna ed elettrica

  • Capacità di aspirazione: 12 l/min
  • Pezzo: ermetico
  • Temperatura d’intervento: 5…45 °C
  • Tipo di generazione di vuoto: elettrico
Generazione di vuoto integrata e pneumatica

Generazione di vuoto integrata e pneumatica

  • Capacità di aspirazione: 175,3 l/min
  • Pezzo: poroso
  • Temperatura d’intervento: 0…60 °C
  • Tipo di generazione di vuoto: pneumatico

Potete utilizzare un generatore di vuoto già disponibile oppure date un’occhiata all’ampia gamma di generatori di vuoto nel Online-Shop di Schmalz.

Per la generazione di vuoto elettrica del sistema di presa leggero SLG consigliamo il generatore di vuoto ECBPi di Schmalz.

Grazie all’uso di metodi di produzione additivi e materiali all’avanguardia la pinza di presa è particolarmente leggera e resistente. Inoltre, è possibile realizzare geometrie anche complessi grazie all’integrazione completa del passaggio d’aria. Evitando spigoli di interferenza e tubi flessibili per il vuoto, è possibile realizzare pinze di presa ad elevata efficienza energetica. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte queste pinze di presa sono ideali per il funzionamento con robot leggeri e Cobot. Le dimensioni massime del sistema SLG LxPxA sono: 350 x 350 x 250 mm, il peso massimo del pezzo ammonta a 10 kg.

Compatibilità

Il sistema di presa leggero SLG di Schmalz è compatibile con tutti i robot leggeri e i Cobot più comuni del mercato.