Sistemi di presa a vuoto VEE

Configurare anziché costruire

Applicazione:

  • Realizzazione veloce ed economica di sistemi di presa per processi di imballaggio highspeed
  • Applicazioni pick & place con robot a braccio pieghevole Delta e Scara
  • Riempimento automatizzato di scatoloni in casepacker
  • Impiego in processi di imballaggio primari e secondari
  • Introduzione di prodotti in macchine con il caricamento dall'alto, nonché in incartonatrici e invassoiatrici
  • Impiego in macchine da imballaggio flessibili con frequenti cambi di formato
Documentazioni

Struttura

Sistema de presa

(1) Piastre flangia per i comuni tipi di robot

(2) Moduli flangia rigidi o ruotabili di 360°; opzionale con prolunga

(3) Moduli base

(4) Snodi di collegamento

(5) Giunti superiori G3/8“-IG o chiusi

(6) Giunti inferiori incl. elemento di tenuta G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG o chiusi

(7) Elementi di stabilizzazione (a scelta tra gli accessori ventosa)

(8) Copertura viti (opzionale)

(9) Ventosa per il vuoto (a scelta dal programma Schmalz)

(10) Tubi di collegamento

(11) Tappo per la parzializzazione in diverse zone di vuoto

(12) Tappo

(13) Valvole elettromagnetiche per soffiaggio attivo

(14) Moduli del vuoto moduli flangia con generazione di vuoto integrata

Configuratore online VEE

Con il configuratore online VEE, in pochi clic si giunge alla soluzione individuale del sistema di presa.

I vostri vantaggi

  • Anteprima live della configurazione in 3D
  • Emissione di un foglio di dati PDF in 3D, incl. elenco pezzi e dati CAD
  • Importazione semplice nella vostra struttura
  • Veloce richiesta di offerta

Per avviare il configuratore è necessario effettuare la registrazione nello shop online.

Avviare configuratore a VEE starter kit

Elementi di modulare

Set per la manipolazione VEE

  • Generatore di vuoto dotato di flangia e pinza di presa
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Ideale per l’impiego su robot leggeri o Cobot

Starter kit VEE

  • Costituito da ca. 120 pezzi
  • Comprese otto ventose per il vuoto SPB4-30
  • Montaggio di fino a due ventose complete

Piastre flangia FLAN-PL

  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Per i comuni tipi di robot

Moduli flangia VEE-QCM

  • Collegamento del vuoto: verticale oppure orizzontale
  • Portata nominale: 20 m³/h o 60 m³/h

Raccordo girevole VEE-RU

  • Girevole di 360°
  • Portata 20 m³/h a 60 m³/h

Moduli del vuoto VEE-QCMV

  • Generazione di vuoto con capacità di aspirazione fino a 10,3 m³/h
Generatori di vuoto ECBPi
Efficiente

Generatori di vuoto ECBPi

  • Capacità di aspirazione fino a 12 l/min
  • Vuoto max.: 75 %

Prolunga di Blangia VEE-FE

  • Prolunga flangiata per sistemi di presa modulari con il vuoto come ausilio per l'immersione in casse, box e scatoloni
  • Con baionetta per la sostituzione delle ventose semplice e senza utensili
  • Prolunga in tre misure con passante per il vuoto integrato

Moduli base VEE-QCF

  • Materiale: Poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)
  • Modulo base con 1, 2 oppure 4 connessioni

Giunti superiori VEE-CO-U

  • Materiale: Poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)

Giunti inferiori VEE-CO-L

  • Materiale: Polyphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)
  • Contenente l’elemento di tenuta e viti di fissaggio

Tubi di collegamento VEE-TU

  • Materiale: Poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti)
  • Lunghezza 17,8 mm oppure 200 mm
  • Con guida vuoto integrata

Tappi VEE-PL

  • Materiale: Silicone SI per VEE-PL P e poliphenylsulfone PPSU (adatto per gli alimenti) per VEE-PL C

Ventose per Sistemi di presa

  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti), ED
  • Elemento di collegamento modulare

Tool Center Point VEE-TCP

  • Punta di centraggio con interfaccia standard per moduli flangia VEE-QCM o moduli del vuoto VEE-QCMV

Sistemi di presa in azione

Componenti per altri prodotti

Sistema modulare di presa con il vuoto VEE – Configuratore per il dimensionamento semplice di un sistema modulare di presa con il vuoto VEE

Sapere più
Componenti per scatole di cartone

Istruzioni di montaggio sistemi modulari di presa – Modulo flessibile con singoli pezzi perfettamente armonizzati

Sapere più