Giunti inferiori VEE-CO-L

  • Giunto inferiore per il montaggio di snodi di collegamento in combinazione con giunto superiore VEE-CO-U oppure in combinazione con il modulo base VEE-QCF
  • Alloggiamento diretto delle ventose

I nostri punti di forza...

  • Filettatura di collegamento accordata ai prodotti del programma Schmalz
  • Incl. elemento di tenuta e viti (conforme a FDA)

I vostri vantaggi...

  • Consente il collegamento diretto di tutte le ventose Schmalz
  • Non deve essere ordinato alcun pezzo singolo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Giunti inferiori VEE-CO-L

 

VEE-CO18-L-G3/8-IG
10.01.36.00020
Giunto VEE per il montaggio di snodi
Diametro del tubo: 18 mm
Tipo: Giunto inferiore
Filettatura G1: G3/8"-IG
VEE-CO18-L-G1/4-IG
10.01.36.00021
Giunto VEE per il montaggio di snodi
Diametro del tubo: 18 mm
Tipo: Giunto inferiore
Filettatura G1: G1/4"-IG
VEE-CO18-L-G1/8-IG
10.01.36.00022
Giunto VEE per il montaggio di snodi
Diametro del tubo: 18 mm
Tipo: Giunto inferiore
Filettatura G1: G1/8"-IG
VEE-CO18-L
10.01.36.00023
Giunto VEE per il montaggio di snodi
Diametro del tubo: 18 mm
Tipo: Giunto inferiore