Piastre flangia FLAN-PL

  • Piastra flangia per semplice e rapido connessione del VEE nei robot in abbinamento con il modulo flangia VEE-QCM

I nostri punti di forza...

  • Disponibile per i comuni tipi di robot e come flangia universale per la lavorazione successiva

I vostri vantaggi...

  • Collegamento flessibile in diversi sistemi di robot
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre flangia FLAN-PL

 

FLAN-PL 55x7.5-AB1
10.01.30.00015
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: AB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1
10.01.30.00016
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 63 mm
Lunghezza L: 10.5 mm
Formato: AD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI
10.01.30.00017
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 63 mm
Lunghezza L: 11.5 mm
Formato: UNI
FLAN-PL 80x9-ST1
10.01.30.00167
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno: 80 mm
Lunghezza: 9 mm
Formato: ST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1
10.01.30.00194
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 9.5 mm
Formato: JP1
FLAN-PL 55x7.5-EL1
10.01.30.00208
Piastra flangiata (tondo)
Diametro esterno D: 55 mm
Lunghezza L: 7.5 mm
Formato: EL1