Raccordo girevole VEE-RU

  • Raccordo girevole da utilizzare in abbinamento al sistema modulare di presa con il vuoto VEE o come componente indipendente
  • Portata 20m³/h o 60m³/h

I nostri punti di forza...

  • Stessa portata dei moduli flangiati standard VEE
  • Rotazione di 360°
  • Coppia minima

I vostri vantaggi...

  • Nessun limite dovuto al raccordo girevole
  • Raccordo girevole interamente flessibile senza avvolgere il tubo
  • Il tubo flessibile non genera tensione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Raccordo girevole VEE-RU

 

VEE-RU 55x65 60 FL
10.01.36.00065
Raccordo girevole
Diametro esterno D1: 55 mm
Lunghezza L1: 65 mm
Portata nominale: 60 m³/h
Diametro cerchio D mk: 46 mm
VEE-RU 55x55 20 FL
10.01.36.00090
Raccordo girevole
Diametro esterno D1: 55 mm
Lunghezza L1: 55 mm
Portata nominale: 20 m³/h
Diametro cerchio D mk: 46 mm
VEE-RU 55x83.5 60 QCM
10.01.36.00118
Raccordo girevole
Diametro esterno D1: 55 mm
Lunghezza L1: 83.5 mm
Portata nominale: 60 m³/h
Diametro cerchio D mk: 46 mm
VEE-RU 55x73.5 20 QCM
10.01.36.00120
Raccordo girevole
Diametro esterno D1: 55 mm
Lunghezza L1: 73.5 mm
Portata nominale: 20 m³/h
Diametro cerchio D mk: 46 mm