Set-Robot VEE

  • Set finito per connessione per robot leggeri e cobot sulla base del generatore di vuoto indipendente e pneumatico
  • Accanto al generatore di vuoto, comprende anche flangia e pinza di presa
  • Applicazioni pick & place
  • Impiego in processi di imballaggio primari e secondari

I nostri punti di forza...

  • Il set comprende tutti i componenti per la realizzazione di una pinza di presa completa
  • Possibile la sostituzione flessibile della pinza di presa
  • Generazione di vuoto pneumatica direttamente sulla pinza di presa
  • Potenza di aspirazione elevata con consumo d'aria ridotto
  • Barra ugelli monopezzo

I vostri vantaggi...

  • Set robot finito per connessione per il montaggio e la messa in funzione semplificate
  • Possibilità di impiego per soddisfare le esigenze più disparate
  • Tubi flessibili piccoli e leggeri per l'alimentazione aria compressa
  • Generazione di vuoto a basso consumo energetico
  • Pulizia semplice e veloce
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Set-Robot VEE

 

ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: Effettori finale del vuot
per: FANUC
Tipo: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: Effettori finale del vuot
per: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: Effettori finale del vuot
per: YASKAWA
Tipo: MPP3S
Grado evacuazione: 85 %
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Sistema per il vuoto completo da collegare ai robot leggeri
con: Effettori finale del vuot
per: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
Grado evacuazione: 85 %