ROB-SET VEE YASKAWA

Numero articolo: 10.01.36.00283

Sistema completo per il collega- mento a robot leggeri sottovuoto

Usa la costruzioneSistema di presa
perYaskawa
ROB-SET VEE YASKAWA
Attributo Valore
B 133 mm
H 136,80 mm
D 55 mm
Attributo Valore
Campo di pressione (press. di esercizio) bar
Capacità di aspirazione (max.) 42,50 l/min
Temp. ambiente 0 ... 60 °C
Peso 0,32 kg


A seconda delle regione, possono variare le caratteristiche tecniche del tipo di robot. La compatibilità indicata del set si riferisce ai modelli più comuni in uso in Europa.

Note sull’ordine: ROB-SET VEE YASKAWA

Il set per la manipolazione VEE viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Modulo per il vuoto VEE-QCMV
  • Sistema di presa VEE

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPF / SPB1, silenziatore SD, module di eiettore SEP

 

Accessori disponibili: sistema di presa VEE, starter kit VEE SET-ECBPi, tubo flessibile aria compressa a vuoto VSL