Ventose per Sistemi di presa

  • Aspiratore a soffietto rotondo piatto fino a 4,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti ed altri imballaggi flessibili, per es. scatole di cartone e imballaggi con stabilità intrinseca
  • Impiego per processi di imballaggio veloci che impongono requisiti particolare alle ventose in termini di tenuta ed usura

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta flessibile particolarmente adattabile alle superfici
  • Silicone SI e SI-HD conforme ai requisiti FDA
  • Elastodur ED-65 resistente all’usura e alla frizione

I vostri vantaggi...

  • Presa sicura sui sacchetti, sulle scatole di cartone e sugli imballaggi con stabilità intrinseca
  • Possibile impiego nel settore alimentare
  • Usura minima, resistenza 3 volte superiore rispetto a NBR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose per Sistemi di presa

 

  1. 1
  2. 2
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03457
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03459
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03461
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 15
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03498
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 1.5

  1. 1
  2. 2