Spugni di tenuta per i sistemi di presa ad area

Spugne di tenuta di ricambio di Schmalz per i sistemi di presa

Le spugne di tenuta di Schmalz vengono utilizzate con i sistemi di presa ad area, come ad esempio i modelli FXP / FMP o SBX-C, o le pinze di presa di altri costruttori. Il vantaggio delle spugne di tenuta è che permettono di movimentare i vari pezzi possibilmente senza alcuna perdita, utilizzando le stesse pinze di presa. In questo modo è possibile movimentare in modo efficiente e dinamico i pezzi con irregolarità e cavità.

I vantaggi in breve:

  • Lunga durata 10 volte superiore rispetto alle spugne di tenuta della concorrenza
  • Processo di espansione veloce
  • Perdita di qualità minima nel tempo in termini di caratteristiche tecniche
  • Sostituibili rapidamente e senza interventi di pulizia, fattore che riduce i tempi del 90%

Disponi già di un sistema di presa Schmalz?

Inserisci il numero articolo della tua pinza di presa nel nostro campo di ricerca per accedere all’articolo relativo. Attraverso l’elenco degli accessori della pinza di presa potrai ordinare comodamente le spugne di ricambio attraverso in nostro Online-Shop.

Utilizzi una pinza di presa di un altro costruttore?

Adesso possono approfittare del grande know-how di Schmalz: su richiesta possono ordinare anche le spugne per le loro pinze di presa di altri fabbricanti. Basta contattarci e vi invieremo un preventivo senza alcun impegno per le vostre spugne di tenuta di Schmalz.


La spugna giusta per tutte le applicazioni

Spugna ZEL

Lastre di vetro per display, lamiere in acciaio inox, plastica

  • Spugna di poliuretano per applicazioni speciali
  • Caratteristiche di aderenza eccellenti. A causa della durezza del materiale, indicata solo per pezzi con superficie liscia.

Spugna SI

Logistica per gli alimenti, plastica, vetro

  • Spugna al silicone per applicazioni speciali
  • Adatta per confezionare alimenti e soddisfare le esigenze legate alle alte temperature

Spugna N

Vetro, imballaggio, metallo, plastica

  • Spugna standard morbida
  • Indicato per la movimentazione senza lasciare impronte e per applicazioni che richiedono l’impiego di una spugna resistente alle sostanze chimiche

Spugna O

Legno, vetro, imballaggio, logistica, metallo, plastica

  • Spugna standard universale morbida
  • Tenuta eccellente - ottime caratteristiche che garantiscono una vita si servizio lunga e tempi ciclo dinamici

Spugna sandwich

Universale

  • Combinazione di diverse spugne standard
  • Grazie all’abbinamento delle caratteristiche tecniche delle spugne standard, questo prodotto può essere ottimizzato per eseguire diverse operazioni di movimentazione. Ad es. spugna resistente all’usura con particolare predisposizione per i tempi ciclo veloci

Spugna SWG

Sacchi, sacchetti, pietre

  • Spugna in caucciù naturale per applicazioni speciali
  • Spugna resistente all’usura per la movimentazione di pezzi con bordi taglienti e abrasivi

Spugna con protezione SU

Lastre di vetro per display, componenti elettronici

  • Strato protettivo di poliuretano per applicazioni speciali
  • Per la movimentazione di pezzi con superfici particolarmente delicate, componenti elettronici e per ridurre al minimo le impronte. Solo per pezzi con superficie liscia.

Spugna con protezione ESD

Lastre di vetro per display, componenti elettronici

  • Strato protettivo di poliuretano per applicazioni speciali
  • Per la movimentazione di pezzi con superfici particolarmente delicate, componenti elettronici e per ridurre al minimo le impronte. Per una dissipazione senza danni e controllata delle sollecitazioni applicate al pezzo.

Perché le spugne di tenuta di Schmalz?

Schmalz è un esperto di spugne di tenuta per le prese ad area. Le spugne di tenuta di Schmalz si contraddistinguono soprattutto per la loro qualità, lunga durata e rapida sostituzione. Anche se utilizzate per intervalli di tempo particolarmente lunghi, le spugne di tenuta mantengono invariate le loro caratteristiche.

     

 

 

Su richiesta realizziamo le spugne su misura e in base al modello del foro. Esempi di modelli di foro:

Cavità longitudinali, una fila

Cavità longitudinali, due file

Cavità longitudinali, tre file

Cavità longitudinali, cinque file

Cavità cilindriche, grande diametro

Cavità cilindriche, piccolo diametro

Una fila, con fori di fissaggio

Quattro file, con fori di fissaggio

In this presentation we will explain how to quickly and easily change the sealing foam of an area gripper of type FXP/FMP.


See our website for more information: www.schmalz.com

I nostri sistemi di presa nel Online-Shop

Sistemi di presa a vuoto su superfici FXP/FMP

  • Ventosa universale per la pallettizzazione, confezionamento e selezione
  • Dimensioni: 442 x 130 fino a 1.432 x 130 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa

Sistemi di presa a vuoto su superfici FX/FM

  • Ventosa leggera e compatta per le macchine da imballaggio
  • Dimensioni: 46 x 22 fino a 120 x 60 mm
  • Elemento di tenuta: spugna di tenuta, ventosa
Sistemi di presa a vuoto su superfici SBX-C
Articoli di fine serie

Sistemi di presa a vuoto su superfici SBX-C

  • Pinza di presa forte e robusta per l’industria del legno
  • Dimensioni: 1.040 x 200 fino a 1.250 x 400 mm
  • Elemento di tenuta: Spugna di tenuta