Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Filettatura G2 | M10x1.25-AG |
Corsa sospens. Z | 9 mm |
Nipplo | N 009 |
Attributo | Valore |
---|---|
Dk | 6 mm |
G1 | G1/4"-AG |
G2 | M10x1.25-AG |
L | 15,50 mm |
L1 | 47 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 11,50 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Portata nominale | 78 l/min |
Portata nominale | 4,60 m³/h |
Peso | 11,50 g |
Famigilia de prodotti | TV |
Note sull’ordine: TVN G1/4-AG 9 N009
La valvola ad impulsi TV / TVN viene fornita come prodotto finito per connessione.