Valvole ad impulsi TV / TVN

  • Valvole ad impulsi per l'applicazioni in cui non sono sempre occupate tutte le ventose
  • Apertura della conduttura del vuoto di una ventosa in base alla scansione meccanica
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Valvola a contatto con perno ammortizzato
  • Reazione in funzione del materiale del pezzo
  • Dimensioni minime

I vostri vantaggi...

  • Apertura della tubazione a vuoto solo con ventose occupate, scansione meccanica
  • Impiego anche con pezzi porosi
  • Anche per condizioni di spazio ridotte
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole ad impulsi TV / TVN

 

TVN G1/4-AG 8.4 N041
10.05.10.00058
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 8.4 mm
Nipplo: N 041
TVN G1/4-AG 9 N009
10.05.10.00065
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/4"-AG
Filettatura G2: M10x1.25-AG
Corsa sospens. Z: 9 mm
Nipplo: N 009
TVN G1/8-AG 6.5 N008
10.05.10.00023
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 6.5 mm
Nipplo: N 008
TVN G1/8-AG 6 N007
10.05.10.00021
Nipplo di raccordo con valvola ad impulsi integrata
Filettatura G1: G1/8"-AG
Corsa sospens. Z: 6 mm
Nipplo: N 007
TV G1/2-AG 13
10.05.10.00038
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Filettatura G1: G1/2"-AG
Corsa sospens. Z: 13 mm
TV G1/4-AG 13
10.05.10.00061
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Filettatura G1: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 13 mm
TV G1/4-AG 5
10.05.10.00064
Valvola a contatto per il disinserimento di ventose non o Blocco di aspirazione
Filettatura G1: G1/4"-AG
Corsa sospens. Z: 5 mm