Valvole antiritorno RSV

  • Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di calo di corrente o avaria della generazione di vuoto
  • In caso di materiali impermeabili all'aspirazione anche per i sistemi a risparmio energetico
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Valvola antiritorno come valvola fissa
  • Ampia gamma di diametri
  • Dimensioni minime

I vostri vantaggi...

  • Chiusura della tubazione del vuoto, ad es. in caso di calo di corrente, mantenimento del vuoto del sistema
  • Portate nominali da ridotte e molto grandi possibile
  • Anche per condizioni di spazio ridotte
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole antiritorno RSV

 

RSV 6 G1/4-IG
10.05.05.00116
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 6 mm
Filettatura G1: G1/4"-IG
Portata nominale: 5 m³/h
Temp. ambiente: -10 ... 70 °C
RSV 14 G3/8-IG
10.05.05.00002
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 14 mm
Filettatura G1: G3/8"-IG
Portata nominale: 20 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 18 G1/2-IG
10.05.05.00003
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 18 mm
Filettatura G1: G1/2"-IG
Portata nominale: 26 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 20 G3/4-IG
10.05.05.00004
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 20 mm
Filettatura G1: G3/4"-IG
Portata nominale: 45 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 28 G1-IG
10.05.05.00005
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 28 mm
Filettatura G1: G1"-IG
Portata nominale: 75 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 36 G1-1/4-IG
10.05.05.00006
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 36 mm
Filettatura G1: G1-1/4"-IG
Portata nominale: 125 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 42 G1-1/2-IG
10.05.05.00007
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 42 mm
Filettatura G1: G1-1/2"-IG
Portata nominale: 200 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C
RSV 54 G2-IG
10.05.05.00008
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale: 54 mm
Filettatura G1: G2"-IG
Portata nominale: 350 m³/h
Temp. ambiente: -20 ... 100 °C