Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale | 14 mm |
Filettatura G1 | G3/8"-IG |
Portata nominale | 20 m³/h |
Temp. ambiente | -20 ... 100 °C |
Materiale | Ottone |
Attributo | Valore |
---|---|
D | 34,50 mm |
G1 | G3/8"-IG |
G2 | G3/8"-IG |
L | 55 mm |
SW1 | 23 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 14 mm |
Portata nominale | 20 m³/h |
Portata nominale | 333,20 l/min |
Peso | 0,18 kg |
Famigilia de prodotti | RSV |
Note sull’ordine: RSV 14 G3/8-IG MS
La valvola antiritorno RSV viene fornita come prodotto finito per connessione.