Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale | 6 mm |
Filettatura G1 | G1/4"-IG |
Portata nominale | 5 m³/h |
Temp. ambiente | -10 ... 70 °C |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G1/4"-IG |
G2 | G1/4"-IG |
L | 42,50 mm |
SW1 | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 6 mm |
Portata nominale | 5 m³/h |
Portata nominale | 83,30 l/min |
Peso | 0,04 kg |
Famigilia de prodotti | RSV |
Note sull’ordine: RSV 6 G1/4-IG
La valvola antiritorno RSV viene fornita come prodotto finito per connessione.