Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale | 5 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 5/2 |
Valvola di controllo | Doppia valvola pilota |
Filetto di colleg | G1/8"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Portata nominale | 3 m³/h |
Peso | 0,156 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 15,20 mm |
B2 | 15,20 mm |
d | 4,30 mm |
G1 | G1/8"-IG |
G2 | G1/8"-IG |
G3 | G1/8"-IG |
G4 | M5-IG |
H | 152,70 mm |
H2 | 76,30 mm |
H3 | 30 mm |
H4 | 15 mm |
L | 32 mm |
L1 | 37 mm |
X1 | 23 mm |
Y1 | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 5 mm |
Portata nominale | 3 m³/h |
Valvola di controllo | Doppia valvola pilota |
Portata nominale | 50 l/min |
potenza assorbita DC | 1 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Orario di chiusura | 13 ms |
Peso | 0,16 kg |
Famigilia de prodotti | EMVP |
Note sull’ordine: EMVP 5 24V-DC 5/2 IMP
La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12