Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Valvola elettromagnetica EMVP per vuoto, a comando pneumatico
Diametro nominale | 20 mm |
Tensione DC | 24V - DC |
Funzione valvoa | Valvola di distribuzione 3/2 |
Valvola di controllo | Doppia valvola pilota |
Filetto di colleg | G3/4"-IG |
Campo di pressione (press. di esercizio) | bar |
Portata nominale | 40 m³/h |
Peso | 0,53 kg |
Attributo | Valore |
---|---|
B | 75 mm |
B2 | 37,50 mm |
d | 6,50 mm |
D | 80 mm |
G1 | G3/4"-IG |
G2 | G3/4"-IG |
G3 | G3/4"-IG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 143,60 mm |
H1 | 152,10 mm |
H2 | 22,50 mm |
L | 75 mm |
L1 | 115,50 mm |
X1 | 63 mm |
Y1 | 32,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Diametro nominale | 20 mm |
Portata nominale | 40 m³/h |
Valvola di controllo | Doppia valvola pilota |
Portata nominale | 667 l/min |
potenza assorbita DC | 5 W |
Tensione DC | 24V - DC |
Orario di chiusura | 110 ms |
Peso | 0,53 kg |
Famigilia de prodotti | EMVP |
Note sull’ordine: EMVP 20 24V-DC 3/2 IMP
La valvola elettromagnetica EMVP viene fornita come prodotto finito per connessione.
Accessori disponibli: filtro di ventilazione, cavo di collegamento per valvola elettromagnetica, presa M12