Valvole in linea IV

  • Valvola in linea per il disinserimento di ventose non occupate
  • Comando individuale dei punti di aspirazione di un tappeto di ventose ad es. per il confezionamento
  • Controllo di sistema nella rete di aspirazione grazie all'inserimento e al disinserimento attivo delle ventose

I nostri punti di forza...

  • Montaggio diretto sulla ventosa
  • Struttura compatta, montaggio semplice
  • Filtro integrato anti-inquinamento
  • Comando decentrato del vuoto e controllo del sistema mediante valvola e mini sensore opzionale

I vostri vantaggi...

  • Comando mirato dei singoli campi di aspirazione
  • Ingombro minimo, montaggio veloce
  • Elevata sicurezza di funzionamento
  • Aumento della sicurezza di processo e periodi di inattività ridotti dei sistemi per il vuoto
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole in linea IV

 

IV 3 3/2 G3/8-IG G3/8-AG 24V-DC
10.05.01.00172
Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa
Diametro nominale: 3 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G3/8"-IG
Filettatura G2: G3/8"-AG
Tensione: 24V - corrente conti
IV 3 3/2 G1/4-IG G3/8-AG 24V-DC
10.05.01.00173
Valvola Inline per il controllo diretto del vuoto sulla ventosa
Diametro nominale: 3 mm
Funzione: valvola di distribuz. 3/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G3/8"-AG
Tensione: 24V - corrente conti