Valvole a sfera a due vie KVZ

  • Valvole a sfera per inserimento e disinserimento manuale dei circuiti vuoto o aria compressa
  • Impiego in reti di aspirazione e apparecchi di movimentazione
  • Posizione di montaggio a piacere

I nostri punti di forza...

  • Impiego nel settore del vuoto e dell'aria compressa
  • Ampia gamma di diametri
  • Robusta versione in ottone

I vostri vantaggi...

  • Assolutamente a tenuta, nessuna perdita
  • Adattamento ottimale alle portate nominali
  • Stabile e antiusura
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Valvole a sfera a due vie KVZ

 

KVZ 8 2/2
10.05.08.00018
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 8 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G1/4"-IG
Filettatura G2: G1/4"-AG
KVZ 20 2/2
10.05.08.00007
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 20 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G3/4"-IG
KVZ 32 2/2
10.05.08.00008
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 32 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G1-1/4"-IG
KVZ 50 2/2
10.05.08.00009
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 50 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G2"-IG