KVZ 50 2/2

N. articolo: 10.05.08.00009
Valvole sferiche a due vie per l'inserimento manuale di vuoto e aria compressa
Diametro nominale: 50 mm
Funzione: valvola di distribuz. 2/2
Filettatura G1: G2"-IG
KVZ 50 2/2
Attributo Valore
D1 86 mm
G1 G2"-IG
H 151 mm
L 106 mm
L2 155 mm
LG1 19,5 mm
SW1 66 mm