Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa piatta (tonda) per movimentazione di legno con massima dinamica
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Durezza del materiale [Shore A] | 45 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 4,40 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 26,20 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Dimensione | 50 |
Materiale aspiratore | Gomma naturale NK |
Potenza aspir. d2 | 40 N |
Potenza aspir. | 110 N |
Forza laterale | 95 N |
Volume | 7,30 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 41 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Numero pieghe | 0 |
Peso | 19,10 g |
Famigilia de prodotti | SHFN |
Note sull’ordine: SHFN 50 NK-45 G1/4-AG
La ventosa SHFN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SHF, nipplo di connessione SA-NIP e RED-NIP, anello di tenuta, valvola ad impulsi
Accessori disponibli: filtro tondo