Anelli di tenuta DR-MOS SI

  • Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
  • Applicazione su superfici (annodate, ondulate o grezze) su cui le ventose non restano ermetiche
  • Movimentazione di imballaggi, pezzi piani o arcuati con sporgenze e cavità
  • Utilizzabile come accessorio per la serie di ventose FG e FGA in silicone

I nostri punti di forza...

  • Anelli in schiuma da incollare sulla ventosa a soffietto
  • Disponibili in diversi diametri e altezze
  • Adesivi in silicone come accessori

I vostri vantaggi...

  • Tenuta ottimale su superfici strutturate
  • Numerose possibilità di impiego per la serie di ventose standard FGA (1,5 pieghe) e FG (2,5 pieghe)
  • Fissaggio e tenuta sicuri sulla ventosa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Anelli di tenuta DR-MOS SI

 

DR 52/33x5 MOS SI-15
10.01.06.02548
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 52 mm
Diametro interno d: 33 mm
Altezza H: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 22.5/13x2 MOS SI-15
10.01.06.02614
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 22.5 mm
Diametro interno d: 13 mm
Altezza H: 2 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 32/19x2 MOS SI-15
10.01.06.02615
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 32 mm
Diametro interno d: 19 mm
Altezza H: 2 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 42/20x5 MOS SI-15
10.01.06.02616
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 42 mm
Diametro interno d: 20 mm
Altezza H: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 62/42x5 MOS SI-15
10.01.06.02617
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 62 mm
Diametro interno d: 42 mm
Altezza H: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 20/10x2 MOS SI-15
10.01.06.02618
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 20 mm
Diametro interno d: 10 mm
Altezza H: 2 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 78/54x5 MOS SI-15
10.01.06.02619
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 78 mm
Diametro interno d: 54 mm
Altezza H: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh
DR 88/64x5 MOS SI-15
10.01.06.02620
Anello di tenuta in schiuma speciale per la tenuta ottimale su superfici strutturate
Diametro esterno D: 88 mm
Diametro interno d: 64 mm
Altezza H: 5 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Silicone SI
Durezza del materiale: 15 °Sh