Dischi filtranti FD

  • Protezione dalla sporcizia del sistema a vuoto, senza cambiamento della resistenza di flusso
  • Il disco filtrante impedisce l'imbutitura del pezzo nella ventosa

I nostri punti di forza...

  • Inserimento diretto nelle piega di ventose a soffietto
  • Ampia gamma di diametri
  • Disco filtrante stabile

I vostri vantaggi...

  • Lo sporco sul pezzo viene filtrato direttamente
  • Ampio spettro di applicazioni per tutte le ventose del programma standard FGA e FG
  • Elevata stabilità intrinseca della ventosa e impedimento dell'imbutitura del pezzo
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Dischi filtranti FD

 

FD 16 120
10.01.06.02565
Disco del filtro
Diametro esterno D: 16 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FG20/FGA20
FD 22 120
10.01.06.02566
Disco del filtro
Diametro esterno D: 22 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FGA 22
FD 18 120
10.01.06.02567
Disco del filtro
Diametro esterno D: 18 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FG25/FGA25
FD 30 120
10.01.06.02568
Disco del filtro
Diametro esterno D: 30 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FGA 33
FD 38 120
10.01.06.02569
Disco del filtro
Diametro esterno D: 38 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FGA 43
FD 55 120
10.01.06.02570
Disco del filtro
Diametro esterno D: 55 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FGA 53
FD 27 120
10.01.06.02571
Disco del filtro
Diametro esterno D: 27 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FG 32
FD 34 120
10.01.06.02572
Disco del filtro
Diametro esterno D: 34 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FG 42
FD 44 120
10.01.06.02573
Disco del filtro
Diametro esterno D: 44 mm
Finezza filtro: 120 µm
per: Ventosa a soffietto
Formato: FG 52