Inserti ventosa SPI (per SPB1)

  • Inserti ventosa per presa e deposito accurato di pezzi flessibili e delicati
  • Previene il "risucchio" del pezzo nella ventosa
  • Movimentazione prudente di pellicole e carta mediante sostegno interno con compensazione simultanea del sollevamento da parte della ventosa a soffietto
  • Movimentazione degli imballaggi più differenti, quali ad es. pellicole in plastica, carta e blister

I nostri punti di forza...

  • Inserti ventosa per ventose a soffietto
  • Struttura di supporto con superficie di appoggio definita, scanalature di flusso e canali per vuoto
  • Superficie di tenuta con labbro di tenuta flessibile
  • Fissabile mediante clip senza utensili

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione prudente di pezzi delicati con compensazione simultanea del sollevamento
  • Nessun "risucchio" del pezzo nella ventosa Pressione superficiale definita e minima della superficie del pezzo
  • Chiusura a tenuta sicura anche per pezzi flessibili
  • Montaggio e sostituzione rapidi e semplici
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Inserti ventosa SPI (per SPB1)

 

SPI 22 PA SPB1-25
10.01.06.03315
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 22
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-25
SPI 18 PA SPB1-20
10.01.06.03385
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 18
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-20
SPI 26 PA SPB1-30
10.01.06.03386
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 26
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-30
SPI 33 PA SPB1-40
10.01.06.03387
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 33
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-40
SPI 40 PA SPB1-50
10.01.06.03388
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 40
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-50
SPI 12 PA SPB1-15
10.01.06.03709
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 12
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-15
SPI 8 PA SPB1-10
10.01.06.03710
Inserto per ventose per prevenire la deformazione del pezzo in presa
Dimensione: 8
Materiale: Poliammide
Applicazione: SPB1-10