Rivestimenti ventose SU

  • Rivestimento ventose per la movimentazione di pezzi delicati, piatti e lisci (rivestiti, lavorati o verniciati) senza impronte, né danni di alcun genere
  • Impiego nella produzione, lavorazione e trasporto, ad es. nell'industria vetraria e solare
  • Impiego in abbinamento alle ventose e alle piastre di aspirazione

I nostri punti di forza...

  • Rivestimento ventose in speciale materiale filtrante (PP/PE)
  • Elastico incorporato
  • Ampia gamma di diametri

I vostri vantaggi...

  • Nessuna impronta sui pezzi delicati (come ad es. sul vetro) e resistenza estrema
  • Montaggio semplice e veloce su piastre di aspirazione e ventose
  • Montaggio su ventose piatte e a soffietto e su piastre di aspirazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Rivestimenti ventose SU

 

SU 25
10.01.01.13584
Copertura per ventosa
Dimensione: 25
Campo di serrag: 25,0 ... 30,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 30
10.01.01.12889
Copertura per ventosa
Dimensione: 30
Campo di serrag: 27,0 ... 35,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 40
10.01.01.12856
Copertura per ventosa
Dimensione: 40
Campo di serrag: 35,0 ... 45,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 50
10.01.01.12837
Copertura per ventosa
Dimensione: 50
Campo di serrag: 45,0 ... 60,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 60
10.01.01.13585
Copertura per ventosa
Dimensione: 60
Campo di serrag: 60,0 ... 70,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 70
10.01.01.12838
Copertura per ventosa
Dimensione: 70
Campo di serrag: 65,0 ... 80,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 80
10.01.01.12839
Copertura per ventosa
Dimensione: 80
Campo di serrag: 80,0 ... 100,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 100
10.01.01.12840
Copertura per ventosa
Dimensione: 100
Campo di serrag: 110,0 ... 115,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 120
10.01.01.12437
Copertura per ventosa
Dimensione: 120
Campo di serrag: 115,0 ... 130,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 160
10.01.01.12438
Copertura per ventosa
Dimensione: 160
Campo di serrag: 150,0 ... 180,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 210
10.01.01.12439
Copertura per ventosa
Dimensione: 210
Campo di serrag: 210,0 ... 220,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 230
10.01.01.12440
Copertura per ventosa
Dimensione: 230
Campo di serrag: 230,0 ... 250,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 280
10.01.01.12485
Copertura per ventosa
Dimensione: 280
Campo di serrag: 270,0 ... 300,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 300
10.01.01.12843
Copertura per ventosa
Dimensione: 300
Campo di serrag: 300,0 ... 330,0 mm
Termostabilità: 80 °C
SU 360
10.01.01.12842
Copertura per ventosa
Dimensione: 360
Campo di serrag: 360,0 ... 400,0 mm
Termostabilità: 80 °C