Profili di tenuta DI-PROF

  • Profili di tenuta composto da due componenti per la creazione e montaggio di piastre aspiranti speciali
  • Profili di tenuta per di superfici molto ruvide o dalla struttura complessa
  • Manipolazione di fusti, sacchi e pezzi simili con superfici irregolari

I nostri punti di forza...

  • Profili di tenuta a metraggio
  • Profilo di tenuta composto da due componenti

I vostri vantaggi...

  • Montaggio individuale di ventose di tutte le forme, adattate in particolare ai pezzi speciali
  • Materiale portante estremamente resistente con gomma spunga incollata o vulcanizzata per la tenuta dalla struttura complessa
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Profili di tenuta DI-PROF

 

  1. 1
  2. 2
DI-PROF 4x6 MOS NK-20 HR
10.07.04.00054
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 4 mm
Altezza H: 6 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: semicircolare
DI-PROF 5.5x8 2K-MOS CR-20/60
10.01.01.10554
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 5.5 mm
Altezza H: 8 mm
Tipo di Materiale: 2 Comp. gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Chloroprene CR
Durezza del materiale2: 60 °Sh
DI-PROF 6x8 MOS NK-20 HR
10.07.04.00014
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 6 mm
Altezza H: 8 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: semicircolare
DI-PROF 8x14 MOS NK-20 DL
10.07.04.00012
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 8 mm
Altezza H: 14 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: con labbra di tenuta
DI-PROF 9x9.7 2K-MOS CR-20/60
10.01.01.10527
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 9 mm
Altezza H: 9.7 mm
Tipo di Materiale: 2 Comp. gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Chloroprene CR
Durezza del materiale2: 60 °Sh
DI-PROF 10x6 MOS EPDM-20
10.07.04.00006
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 10 mm
Altezza H: 6 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-PROF 10x20 MOS EPDM-20 HR
10.07.04.00010
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 10 mm
Altezza H: 20 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: semicircolare
DI-PROF 11x23 MOS CR-20 DL
10.07.04.00015
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 11 mm
Altezza H: 23 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: con labbra di tenuta
DI-PROF 12x17 MOS EPDM-20 HR
10.07.04.00011
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 12 mm
Altezza H: 17 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: semicircolare
DI-PROF 20x15 2K-SWG NK-20/55
10.07.04.00040
Profilo a tenuta per soluzioni di aspirazione specifiche
Larghezza B: 20 mm
Altezza H: 15 mm
Tipo di Materiale:
2 Comp. gomma spugna
Materiale di tenuta:
caucciù naturale NK
Durezza del materiale: 20 °Sh
Materiale supporto: Perbuna NBR
Durezza del materiale2: 55 °Sh

  1. 1
  2. 2