Spagi di tenuta DI-SCHN

  • Spago di tenuta per la creazione e montaggio di piastre aspiranti speciali
  • Adattamento dell'aspirazione alle misure dei pezzi straordinari
  • Manipolazione di truciolari e pannelli MDF con cavità

I nostri punti di forza...

  • Spago di tenuta a metraggio
  • Ampia gamma di diametri

I vostri vantaggi...

  • Montaggio individuale di ventose di tutte le forme, adattate in particolare ai pezzi speciali
  • Grande scelta per differenti geometrie del pezzo in lavorazione
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Spagi di tenuta DI-SCHN

 

DI-SCHN 4 MOS EPDM-20
10.07.04.00052
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 4 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 6 MOS EPDM-20
10.07.04.00001
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 6 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20
10.07.04.00002
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 8 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 8 MOS EPDM-20 SL
10.07.04.00005
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 8 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
Forma: con fessura
DI-SCHN 10 MOS EPDM-20
10.07.04.00003
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 10 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh
DI-SCHN 12 MOS EPDM-20
10.07.04.00004
Spago di tenuta
Diametro esterno D: 12 mm
Tipo di Materiale: Gommapiuma
Materiale di tenuta: EPDM
Durezza del materiale: 20 °Sh