Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 4,40 mm |
D | 16,80 mm |
D2 | 8,70 mm |
G1 | G1/4"-AG |
L | 4 mm |
L2 | 12,30 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 5 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Famiglia raccordo | N 041 |
Materiale | Alluminio |
Peso | 8,10 g |
Note sull’ordine: SA-NIP N041 G1/4-AG DN440