Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale), resistente all'usura, per pezzi lunghi e arcuati
Dimensioni (LxB) | 140 x 65 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Materiale nipplo | Ottone |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
b2 | 36 mm |
B1 | 65 mm |
Bmax(S) | 68,50 mm |
Bs | 65 mm |
dn | 8 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 38 mm |
L1 | 140 mm |
l2 | 111 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 142 mm |
Ls | 140 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 16 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 225 N |
Forza rottura | 255 N |
Volume | 113,62 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Famiglia raccordo | N 039 |
Dimensioni (LxB) | 140 x 65 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 175 g |
Famigilia de prodotti | FSGAO |
Note sull’ordine: FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG
La ventosa FSGAO (parte in elastomero + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FGAO