Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 140 x 70 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 39,50 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmax(S) | 146 mm |
Ls | 141,10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 16,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 165 N |
Forza rottura | 351,90 N |
Forza laterale | 459 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 302,80 N |
Volume | 106 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 140 x 70 |
Numero pieghe | 1,50 |
Materiale aspiratore | Materiale a temperatura elevata HT1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Peso | 117,40 g |
Famigilia de prodotti | SAOB |
Note sull’ordine: SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-AG
La ventosa SAOB HT1, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.