Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB) | 140 x 70 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M14x1.5-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
B1 | 67 mm |
Bmax(S) | 75 mm |
Bs | 70,10 mm |
dn | 6 mm |
G1 | M14x1.5-AG |
H | 41,50 mm |
L1 | 126 mm |
LG1 | 10 mm |
Lmax(S) | 146 mm |
Ls | 141,10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 16,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 165 N |
Forza rottura | 355,20 N |
Forza laterale | 472,70 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 245,60 N |
Volume | 106 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 70 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensioni (LxB) | 140 x 70 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Numero pieghe | 1,50 |
Peso | 120,70 g |
Famigilia de prodotti | SAOB |
Note sull’ordine: SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
La ventosa SAOB, disponibile in diversi diametri, viene con nipplo di connessione vulcanizzato a la parte in elastomero.