Ventose a soffietto (tonda)

Le ventose a soffietto di forma tonda sono adatte in particolare per la movimentazione di pezzi non piani e arcuati. La forma piatta e il volume ridotto consentono una presa del pezzo particolarmente veloce e precisa.
 

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Diametro: 2 a 78 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Diametro: 3 a 88 mm
  • Materiale: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto SAB (1,5 pieghe)

  • Diametro: 22 a 125 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Ventose a soffietto FSGA VU1 (1,5 pieghe)

  • Diametro: 30 a 110 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm

  • Diametro: 110 e 150 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra portante avvitata alla parte in elastomero

Ventose a soffietto FSGPL (1,5 pieghe)

  • Diametro: 100 a 250 mm
  • Materiale: HT1, NBR
  • Piastra portante vulcanizzata alla parte in elastomero

Ventose a soffietto FSG VU1 (2,5 pieghe)

  • Diametro: 30 a 85 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo

Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)

  • Diametro: da 22 a 80 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe)

  • Diametro: 60 e 80 mm
  • Materiale: NBR
Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe)
Articoli di fine serie

Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe)

  • Diametro: 25 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Ventosa inserita sul nipplo