Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 2,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 15 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 29 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 45 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Corsa) | 15 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 13,50 N |
Forza rottura | 32 N |
Volume | 8,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Dimensione | 30 |
Famiglia raccordo | N 013 |
Materiale aspiratore | Vulkollan VU1 |
Durezza del materiale [Shore A] | 72 Shore A |
Peso | 17,40 g |
Numero pieghe | 2,50 |
Famigilia de prodotti | FSG |
Note sull’ordine: FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
La ventosa FSG VU1 (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FG VU1, nipplo di connessione SA-NIP