FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.06.03151

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani

Dimensione120
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Proprietà materialiNon lascia impronte
Materiale nipploAcciaio
AllacciamentoG1/2"-IG
Numero pieghe1,5
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG
Attributo Valore
d2 79,30 mm
d3 69,40 mm
D1 127,80 mm
Dmax(S) 135 mm
Ds 118,20 mm
G1 G1/2"-IG
H 51 mm
H4 8 mm
LG1 8 mm
Z (Corsa) 35,70 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Potenza aspir. 280 N
Volume 295,20 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 150 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 12 mm
Dimensione 120
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Peso 332 g
Numero pieghe 1,50
Famigilia de prodotti FSGPL


Indicazione: Forza di presa: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.