Ventose per imballaggio

Le ventose si contraddistinguono per un corpo resistente e un labbro di tenuta morbido, che si adegua perfettamente alle diverse forme degli imballaggi. Le ventose dell'industria dell'imballaggio sono realizzate nei materiali resistenti all'usura elastodur e PVC o in silicone conforme ai requisiti FDA. Queste coppe di aspirazione sono dunque adatte sia per la movimentazione di imballaggi primari, sia secondari.
 

Ventose piatte SPF

  • Diametro: 10 mm a 60 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Ventose a soffietto SPB1 (1,5 pieghe)

  • Diametro: 10 a 80 mm
  • Materiale: ED
  • Elemento di collegamento modulare

Ventose a soffietto SPOB1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 60 x 20 a 100 x 40 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo di collegamento modulare

Ventose a soffietto SPOB1f (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: da 35 x 15 a 80 x 35 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto SPB2 (2,5 pieghe)

  • Diametro: da 20 a 50 mm
  • Materiale: ED
  • Nipplo di connessione modulare

Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Diametro: 15 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)

Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe)

  • Diametro: 20 e 40 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)
  • Funzione push-in

Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 p.) resist. di flusso

  • Diametro: 20 e 40 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)
  • Funzione push-in

Ventose a soffietto SPB4 (4,5 pieghe)

  • Diametro: 20 a 50 mm
  • Materiale: SI (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto SPB4f (4,5 pieghe)

  • Diametro: da 30 a 50 mm
  • Materiale: SI
  • Nipplo di connessione modulare o funzione plug-in

Ventose a soffietto FGA PVC (1,5 pieghe)

  • Diametro: 13 a 22 mm
  • Materiale: PVC (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto FG PVC (2,5 pieghe)

  • Diametro: 18 a 50 mm
  • Materiale: PVC (adatto per gli alimenti)

Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe)

  • Diametro: 6 a 25 mm
  • Materiale: SI-HD
  • Materiale conforme agli alimenti

Ventose a soffietto FSG SI-HD (2,5 pieghe)

  • Diametro: 7 a 25 mm
  • Materiale: SI-HD
  • Materiale conforme agli alimenti

Ventose a soffietto FSGA SI-MD (1,5 pieghe)

  • Diametro: 11 a 33 mm
  • Materiale: SI-MD
  • Materiale rilevabile del metallo

Ventose a soffietto FSGB-R (rettangolare)

  • Dimensioni: 52 x 25 a 80 x 50 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra di raccordo avvitata alla parte in elastomero

Ventose per cioccolatini SPG

  • Diametro: 33 mm
  • Materiale: SI, SI-HD (adatto per gli alimenti)

Set di test per l’industria degli imballaggi

  • Capacità: Oltre 80 ventose a vuoto di diversa geometria e di diverso materiale; tre eiettori; un manometro per vuoto ed un tubo flessibile per vuoto
  • Conservazione: pratica valigetta in plastica

Ventose piatte PFYN VU1

  • Diametro: 15 a 95 mm
  • Materiale: VU1
  • Ventosa inserita sul nipplo