FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

Numero articolo: 10.01.06.04176

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione11
Materiale aspiratoreSilicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
ProprietFDA-compatible
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoM5-AG
Numero pieghe1,5
AllacciamentoM5-AG
FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG
Attributo Valore
d2 5,10 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 2,50 mm
Ds 10,40 mm
G1 M5-AG
H 21 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Z (Corsa) 4 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Silicone SI-HD
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Dimensione 11
Numero pieghe 1,50
Allacciamento M5-AG
Raggio volta (min) (convesso) 10 mm
Volume 0,23 cm³
Potenza aspir. 0,95 N
Forza rottura 3,80 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 2 mm
Peso 2 g
Famigilia de prodotti FSGA


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSGA 11 SI-HD-65 M5-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP