Ventose a soffietto FSGB-R (rettangolare)

  • Ventosa a soffietto rettangolare con 2,5 o 3,5 pieghe per la movimentazione di materiali d’imballaggio rettangolari con superficie irregolare
  • Movimentazione di prodotti con pellicola termosaldata, buste e sacchetti pieni, pezzi con drappeggio
  • Movimentazione di pezzi cedevoli e imballaggi instabili che possono deformarsi durante la movimentazione
  • Impiego di telaio di supporto in numero variabile, a seconda dell’applicazione

I nostri punti di forza...

  • Grande superficie di aspirazione rettangolare
  • Pieghe molto morbide e flessibili
  • Labbro di tenuta morbido e versatile
  • Telaio di supporto opzionale per l’integrazione nelle pieghe

I vostri vantaggi...

  • Ottime proprietà di aspirazione su pezzi rettangolari
  • Adeguamento ottimale alle superfici irregolari o ai pezzi cedevoli
  • Tenuta anche su pezzi strutturati e pezzi con drappeggio
  • Elevata stabilità della ventosa nella piega
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGB-R (rettangolare)

 

  1. 1
  2. 2
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02292
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 50 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 80x50 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02286
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 50 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02291
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 80x40 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02285
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02290
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 80x30 SI-50 G1/4-AG
10.01.06.02284
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 80 x 30 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 3.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02289
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 60 x 29 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 60x29 NBR-50 G1/4-AG
10.01.06.02283
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 60 x 29 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGB-R 52x25 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.02288
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 52 x 25 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGB-R 52x25 NBR-50 G1/8-IG
10.01.06.02287
Ventosa a soffietto (rettang.)
Dimensioni (lxl): 52 x 25 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG

  1. 1
  2. 2