SPB1 25 ED-65 G1/8-AG

N. articolo: 10.01.06.03494
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 16,9 mm
dn 4,1 mm
Dmax(S) 31,3 mm
Ds 26,4 mm
G1 G1/8"-AG
H 27 mm
LG1 7,5 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 11 mm